Publique sus productos
Hinter Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Hinter Elite Modern Expanded Metal

Traducido por Google,
Archivos descargables Seleccione una opción para ver sus recursos. Relleno de panel Elite Apex04 (pdf) Relleno de panel Elite Apex04 (dwg) Estructura de pantalla de suelo Elite (zip) Especificaciones de pantalla de suelo Elite (doc) Especificaciones Apertura visual %: 55 % Apertura mecánica %: 74 % Diamante longitudinal: 5,33" Diamante transversal: 0,52" Peso: 0,81 lb/pie² Tamaño máximo (vertical): 120" SWD x 48" LWD Espesor del material: 0,125"
Especificaciones
  • Infill Style: Chooseanoption Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, DeModa, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear - Fence - Screen - Screening - Screenwall - Enclosure - Dumpster - Mechanical Equipment Enclosure -

Especificaciones técnicas
  • Referenciahinter-elite-modern-expanded-metal
  • Familia de productoGround Screen Infills
  • Grupo de productosModern Expanded Metal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniClass Metal Wall Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica