Publique sus productos
Horus
PalmShield

Horus

Traducido por Google,

Único y llamativo. Si necesita sombra en un camino curvo, ¡este es el producto ideal! La estructura de sombra Horus aporta comodidad y estilo a cualquier espacio comercial. Si administra un parque empresarial o un jardín público, sus empleados, clientes y visitantes necesitan un lugar con sombra donde descansar en los días calurosos. Fabricada con materiales resistentes y con un acabado de pintura en polvo duradera, ofrece un rendimiento excepcional y un atractivo visual para aplicaciones comerciales, municipales e institucionales.


Especificaciones
    • Elegant Design: Distinctive curved shape for a modern architectural effect. This design features a slatted canopy to provide both shade and ventilation.
    • Custom Design: Height and length of this product is customized to meet the spatial parameters of the customer's installation site.
    • Long-Lasting Materials: Heavy-gauge materials featuring a powder-coated finish, which provides superior resistance to rust and corrosion.
    • Multiple Color Options: Corrosion-resistant powder coat finish available in multiple color options to match your surroundings.
    • Optional Rooftop Materials: Enhance your Horus shade structure with laced on sails, retractable screens, and other canopies available for PalmSHADE's products.
    • Applications: Ideal for business parks, amusement parks, gardens, and public walkways.
    • Standard: The Standard Horus sun shade comes in the form of a gradual curve, suited for shading walkways and garden paths.
    • Master: This shade also comes in a Master form, wherein the structure is designed to have its ends meet and form a circle: ideal for installing shade around the perimeter of a tree, pond, or a fountain.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHorus-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de productosSunshade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas