Con la estructura de sombra Mithra, podrá disfrutar de años de relajación al aire libre en su hogar, propiedad comercial o espacio público. Fabricada con acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, sus diversas piezas se ensamblan con herrajes de acero inoxidable de probada eficacia de PalmSHADE. Esta estructura de sombra es ideal para quienes buscan protección solar filtrada, suficiente para proporcionar sombra sin impedir el paso de la luz al área de descanso inferior. La exposición prolongada al sol puede causar diversos problemas de salud, como insolación, quemaduras solares, deshidratación e incluso cáncer de piel. La mejor manera de evitar estos efectos y seguir disfrutando del aire libre es contar con un área sombreada. Las estructuras de sombra Mithra de PalmSHADE son ideales para terrazas, piscinas, parques y jardines. Personalizamos la cobertura espacial de cada estructura de sombra según las necesidades específicas de cada instalación.