Publique sus productos
Surya
PalmShield

Surya

Traducido por Google,

Si necesita un refugio visualmente atractivo para su hogar, complejo de apartamentos o área de descanso al aire libre, ¡la estructura de sombra de aluminio Surya es la solución perfecta! Esta pérgola rectangular, compuesta por vigas, columnas, correas empotradas y un panel vertical de privacidad, es ideal para cubrir sillas, mesas, parrillas y mucho más. Ahora podrá disfrutar de largas horas de relajación al aire libre a la sombra. Gracias al panel de privacidad incluido, también estará protegido del viento, las miradas indiscretas y, si la pared está orientada al oeste, de la intensa luz del atardecer. El recubrimiento en polvo de alta calidad y los herrajes de acero inoxidable de PalmSHADE, de probada eficacia, garantizan que la estructura de sombra Surya dure años. Nuestros diseñadores y fabricantes expertos diseñan cada estructura de sombra según las necesidades específicas de su espacio.

Ya sea que esté diseñando un espacio de recreo en la azotea, el patio de un restaurante o un patio corporativo, la estructura de sombra Surya ofrece una combinación perfecta de estilo, sombra y resistencia.

Especificaciones
    • Architectural Elegance: Modern louvered design enhances aesthetics while providing functional shade and airflow.
    • Durable Aluminum Construction: Corrosion-resistant materials ensure longevity in all climates.
    • Integrated Privacy Panels: Vertical louvers add both coverage and visual interest.
    • Customizable Options: Available in multiple colors, finishes, and sizes to meet your design requirements.
    • Optional Canopies: Boost your shade structure's appeal with an optional retractable screen, sail, or canopy.
    • Low-Maintenance & Eco-Friendly: Aluminum structure resists rust, warping, and repainting needs.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSurya-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de productosSunshade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas