Publique sus productos
Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva

Traducido por Google,
¡Es imposible no dejarse tentar por las lamas generosas y por el acabado cepillado y lacado con un aspecto crudo y mate! Esta gama seducirá a los amantes de los pisos de madera franceses con líneas refinadas, así como a aquellos que prefieren nudos, grietas y otras peculiaridades, testimonio del carácter único de cada tablón.
Especificaciones
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 139/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1021037
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 184/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021062
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-authentic-bois-flotte-high-traffic-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de productosTimeless Natural Hues
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-12-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)139
  • Profundidad (mm)495
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)9.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor