Publique sus productos
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
    Lunawood

    Luna Flooring 5/4x4 White Ash

    Traducido por Google,

    Fabricado en EE. UU., Luna Flooring 5/4×4 White Ash es un material premium, sin químicos y modificado térmicamente, ideal para crear pisos de madera atemporales y de alta calidad. Este material sostenible combina una belleza atemporal con una resistencia y durabilidad excepcionales, lo que lo convierte en una excelente opción para pisos de interior diseñados para durar.

    El fresno blanco es reconocido por su excelente resistencia y dureza naturales, lo que garantiza un rendimiento duradero incluso en las condiciones más exigentes. Su veta refinada y su rico color aportan una estética natural a cualquier espacio. Además, Luna Flooring es una opción sostenible, ya que ofrece una solución completamente libre de químicos con excelente resistencia y rendimiento.


    Modificado térmicamente con 25 años de experiencia

    Con más de 25 años de experiencia en la modificación térmica de la madera, Lunawood produce productos de madera sostenibles y sin químicos para la arquitectura y el diseño modernos. El proceso de modificación térmica de Lunawood mejora permanentemente las propiedades técnicas de la madera, mejorando su estabilidad dimensional, durabilidad y resistencia a la descomposición. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7%, lo que hace que el material sea más ligero, más estable y adecuado incluso para diseños exigentes.

    Especificaciones
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 1.02 x 3.5 in. (26x88.9 mm) Species: Thermally modified Ash Use: Interior Durability class: 1 (+25 years lifespan) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificaciones técnicas
    • Referencialuna-flooring-5-4x4-white-ash
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLunawood North America Collection
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.02
    • Ancho (pulgadas)3.5
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioFresno
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera