Publique sus productos
Wood floor French oak Authentic Topaze, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Authentic Topaze, Herringbone

Traducido por Google,
¡La gama Timeless Natural Hues está despegando! La laca Topaze mate cepillada seguramente será popular entre todos los amantes de los pisos de madera. Para crear una decoración gráfica con un encanto moderno, recomendamos un patrón de espiga en forma de chevron inspirado en la moda masculina.
Especificaciones
    • French oak Authentic Topaze, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1016618
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-authentic-topaze-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de productosTimeless Natural Hues
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-09-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12
  • Ancho (mm)139
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)9.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText