Publique sus productos
Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone

Traducido por Google,
Con su acabado aceitado con tiza, este suelo de madera de ingeniería revela el verdadero espíritu auténtico del roble. Las lamas de 90 cm de ancho te ayudan a crear un diseño gráfico específico según la instalación elegida: listón recto o en espiga, en efecto ladrillo o en escalera. El suelo cobra así vida con gran elegancia, ya sea en su oficina o en su sala de juegos.
Especificaciones
    • French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016743
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-classic-authentic-tufeau-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de productosDaylight Whites
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-09-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)590
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)9.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor