Publique sus productos
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva

    Traducido por Google,
    Elegancia y lujo sencillos y cotidianos. Utilice colores para personalizar su interior. Aquí se ha aprovechado la belleza natural del roble para crear un espacio tranquilo y atemporal, con unas pocas flores y toques de malva muy discretos creando un ambiente fresco, relajado y fresco. Si le gustan los estilos naturales y románticos, este piso de roble francés es perfecto para usted.
    Especificaciones
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005774
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 101701
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core HDF
        Item number: 1014261
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1019817
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006159
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-classic-bois-flotte-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de productosTimeless Natural Hues
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)139
    • Profundidad (mm)495
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText