Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone

Traducido por Google,
Nuestro piso de madera para hogares más vendido, el Panaget "Bois Flotté" es tan popular como siempre. Este piso de madera realza los pisos de madera de ingeniería de una sola lama con sus diseños de tiras, escaleras, ladrillos y espiga para una apariencia natural y simple.
Especificaciones
    • French oak Zenitude Bois flotté, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019173
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de productosTimeless Natural Hues
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-09-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)139
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)9.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor