Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude White oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude White oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude White oil, Diva

    Traducido por Google,
    Las líneas puras y simples de este diseño lo hacen realmente llamativo. El piso de roble francés blanco recibió un acabado de aceite, lo que resultó en una sensación aún más elegante y natural. Funciona particularmente bien contra paredes pintadas, como esta azul, aunque también sería una combinación perfecta para el rosa o el verde.
    Especificaciones
      • French oak Zenitude White oil, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007644
        Random lengths: 495 to 1992 mm


      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-zentiude-white-oil-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de productosDaylight Whites
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)139
    • Profundidad (mm)495
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText