Las amplias puertas corredizas de vidrio para interiores y exteriores pueden ofrecer una excelente resistencia a la intemperie. El sistema de puertas correderas y elevables personalizado y hecho a pedido de Panda Windows & Doors es una puerta corrediza totalmente de aluminio resistente a huracanes con vidrio laminado resistente a impactos. Este sistema de pared corrediza de vidrio colgante desde abajo es el diseño preferido de la industria para sistemas de puertas corredizas de vidrio y metal confiables y de alta calificación donde no es necesario cambiar vistas amplias por protección contra el clima.
Cuando está en la posición cerrada, nuestro sistema de juntas patentado cae y sella el espacio entre el piso terminado y el control deslizante, brindando la defensa perfecta contra la penetración de aire y agua. Con clasificación para huracanes e impactos, esta puerta corrediza de lujo está disponible con una variedad de acabados personalizados, incluidos acabados duraderos diseñados específicamente para áreas costeras.
Hay múltiples opciones de rieles disponibles para adaptarse a casi cualquier requisito, incluido un riel de drenaje empotrado de 3/16" apto para pies descalzos. El elevador y deslizador IS.14 de alta calificación ofrece una transición perfecta del interior al exterior que exigen los clientes más exigentes.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |