El sistema de puertas corredizas y elevables S.11 se fabrica a pedido con una gran variedad de opciones disponibles.
Descripción general del sistema: este sistema ha sido diseñado específicamente para lograr la máxima hermeticidad, seguridad y rendimiento.
Altura máxima del panel: hasta 14 pies o hasta 20 pies con un verdadero divisor.
Ancho máximo del panel: Hasta 10 pies.
Peso del panel: Aproximadamente de 7 a 8 libras/pie cuadrado, según el tamaño total del panel.
Número de paneles: se pueden construir innumerables grupos de paneles.
Perfiles: Fabricados en aluminio extruido 6063-T5 con un espesor de perfil de 1/8″ que permite paneles sobredimensionados. La madera interior está revestida de manera única a los perfiles con clips de poliamida duraderos que crean una barrera térmica para un mejor rendimiento UV y SFGC.
Configuraciones del sistema disponibles: Se puede acomodar casi cualquier tamaño y forma de abertura. Los sistemas pueden embolsarse a la izquierda o a la derecha y pueden apilarse a la izquierda y/o a la derecha. Están disponibles configuraciones de 45 y 90 grados, así como panorámicas con un radio mínimo de 144″.
Acristalamiento: El aislamiento transparente de baja emisividad es el estándar. Se pueden utilizar varios tipos de vidrio y otros materiales con un grosor de hasta 1 7/8″. Las persianas integradas opcionales están disponibles.
Burletes: todo el sistema de la puerta tiene juntas EPDM tipo V especialmente diseñadas y cepillos de fieltro denso para crear un sistema totalmente cerrado y sellado contra la intemperie.
Opciones de pista inferior:
Todo el peso se lleva en la pista inferior, la pista superior sirve como guía.
Profundidad de la zanja: mín. 2 1/2″
Profundidad de la zanja: mín. 1 1/4″
Profundidad de la zanja: se monta en el suelo
Pista de encabezado:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |