Publique sus productos
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door

    S.20 All Aluminum French & Pivot Door

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Características:

    La puerta S.20 se fabrica bajo pedido con una gran variedad de opciones disponibles.

    Sistema: estas puertas agregan el factor "wow" a cualquier entrada. Están disponibles en configuraciones individuales, en pareja y panorámicas, y con la adición de un espejo de popa o luces laterales se puede agregar aún más elegancia.

    Tamaños: las puertas francesas pueden tener hasta 4 pies de ancho y 14 pies de alto. Las puertas pivotantes pueden tener hasta 8 pies de ancho y 14 pies de alto.

    Peso: Cada panel pesa aproximadamente de 7 a 8 libras por pie cuadrado.

    Perfil: Hecho de aluminio extruido 6063-T5 para mayor resistencia y durabilidad. Debido a la resistencia de estas extrusiones, son la alternativa perfecta al acero para aberturas de gran tamaño. La placa del umbral inferior diseñada a medida ofrece un aumento mínimo con la máxima resistencia a la intemperie.

    Configuraciones: este sistema tiene muchas opciones que están diseñadas para trabajar juntas para crear un paquete general de puertas y ventanas sin costuras. Combina bien con All Aluminium Windows (S.45) para una envolvente de edificio uniforme y completa.

    Acristalamiento: el vidrio estándar para este sistema es transparente con aislamiento de baja emisividad, aunque se pueden usar todos los tipos de vidrio de hasta 1″ de espesor para cumplir con el diseño del proyecto y las necesidades climáticas. Disponible con una variedad de divisores y montantes.

    Seguridad: todas las puertas francesas y pivotantes vienen estándar con herrajes de bloqueo multipunto de acero inoxidable para una máxima resistencia a la intrusión.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapanda-s20
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-07-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica