La puerta S.22 se fabrica bajo pedido con una gran variedad de opciones disponibles.
Sistema: Utilizando la calidez y la elegancia del revestimiento interior de madera, cualquier decoración puede combinarse a la medida. Consulte la pestaña "madera" para saber más sobre las especies que tenemos disponibles. Esta puerta a menudo se combina con las ventanas revestidas de aluminio/madera (S.46) para lograr una envolvente de edificio uniforme.
Tamaños: las puertas francesas pueden tener hasta 4 pies de ancho y 14 pies de alto. Las puertas pivotantes pueden tener hasta 8 pies de ancho y 14 pies de alto.
Peso: Cada panel pesa aproximadamente de 7 a 8 libras por pie cuadrado.
Perfil: Las puertas están hechas de aluminio extruido 6063-T5 para máxima resistencia. Los perfiles están revestidos con clips de poliamida especialmente diseñados, que ayudan a crear una barrera térmica para una mejor eficiencia energética.
Configuraciones: la combinación de diferentes tipos de puertas y ventanas permite configuraciones casi ilimitadas. Las puertas francesas y pivotantes pueden tener un acabado con ventanas de popa y luces laterales que pueden ser operables o fijas.
Acristalamiento: Clear Low-E templado 1″ IG es el estándar. Se pueden usar varios tipos de vidrio y otros materiales con un espesor de hasta 1″.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |