Publique sus productos
Adjustable Depth 4-Post Racks
Panduit

Adjustable Depth 4-Post Racks

Traducido por Google,

El rack de 4 postes de profundidad ajustable deberá cumplir con los estándares EIA/ECA-310-E, ser de 45 o 52 RU, construido de acero y capaz de aceptar equipos EIA de 19" de ancho. El rack deberá tener una profundidad ajustable de 23" a 42" en 0.5 "incrementos. Los rieles de montaje del equipo deben ser de montaje de estilo de apertura cuadrada con tuerca enjaulada o rosca #12-24. Los rieles de montaje del equipo deben incluir la numeración de unidades de rack impresa de abajo hacia arriba. El rack aceptará estanterías y soportes para equipos. Los postes estructurales delanteros y traseros del rack deben poder montar administradores de cables verticales NetRunner™ o PatchRunner™ 2 y accesorios como unidades de distribución de energía, cascadas y soportes de conexión vertical. El método de construcción deberá garantizar una estructura unida eléctricamente para facilitar la puesta a tierra.

El bastidor deberá contener ocho ubicaciones de conexión a tierra enmascaradas para facilitar la selección de la posición de conexión de la orejeta.

Especificaciones
  • The Revit files cover the following part numbers:
    AR4P
    AR4PWH
    AR4PCN
    AR4PCNWH
    AR4P96
    AR4P96WH
    AR4PCN96
    AR4PCN96WH

Especificaciones técnicas
  • Referenciaadjustable-depth-4-post-racks
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosComputer Network Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación