Publique sus productos
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6222B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6222B

Traducido por Google,
Estructura de gabinete tipo D Net-Verse, 42RU. Panel superior con aberturas para cepillos. Dos juegos de rieles para equipos con tuercas enjauladas. Puerta frontal perforada de una bisagra. Puertas traseras divididas perforadas. Paneles laterales divididos horizontalmente (4). 2 soportes de PDU de longitud completa. Dimensiones: 80,5 pulgadas de alto x 23,6 pulgadas de ancho x 47,2 pulgadas de profundidad (2045 mm x 600 mm x 1200 mm). De color negro.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDN6222B
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosComputer Network Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)80.5
  • Ancho (pulgadas)23.6
  • Profundidad (pulgadas)47.2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Código ETIMEC002506
  • Nombre ETIMCabling rack (electro/IT)
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Número OmniClass23-37 11 15
  • Título OmniClass Communication Racks