Publique sus productos
Fault Managed Power System
Panduit

Fault Managed Power System

Traducido por Google,

El Sistema de Alimentación con Gestión de Fallas (FMPS) será un novedoso sistema de suministro remoto de energía que permitirá a los integradores de sistemas alimentar dispositivos remotos. El FMPS alimentará remotamente dispositivos eléctricos como radios remotas, celdas pequeñas, cámaras de seguridad, controles de acceso y Sistemas de Antenas Distribuidas (DAS) interiores y exteriores. El sistema será seguro, fácil de instalar, administrar y actualizar con el tiempo, y podrá suministrar energía a largas distancias. El FMPS cumplirá con la última norma UL 1400-1 y será ideal para recintos de gran tamaño o instalaciones complejas que requieran una solución de energía centralizada. El FMPS será escalable y permitirá múltiples configuraciones de tres fuentes de alimentación y nueve módulos transmisores intercambiables en caliente con terminales de tornillo de inserción rápida, y entregará hasta 4,8 kW a receptores remotos a una distancia de hasta 2 km.

Los receptores remotos aceptarán alimentación de múltiples módulos transmisores, entregarán hasta 1,6 kW de potencia a un número ilimitado de dispositivos finales y serán compatibles con dispositivos que requieren una alimentación de ±48 VCC (PXR1AJD) o ±56 VCC (PXR1AJF). Los receptores remotos se configurarán, supervisarán y controlarán fácilmente mediante la interfaz gráfica de usuario del sistema. El FMPS minimizará el espacio de rack utilizado gracias a su diseño de 1 RU y utilizará una RU adicional para la gestión del cableado si se desea.

Especificaciones
  • The provided Revit files represent the following Part numbers:

    PXTC1ARA
    PXU1AJANNNXX
    PXTM1AF
    PXR1AJD
    PXR1AJF

    PXR1AFFNA
    PXRS1A
    PXR1ALK
    PXU1ALP
    PXTM1AH

Especificaciones técnicas
  • Referenciafault-managed-power-system
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución