Publique sus productos
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC4YL

Traducido por Google,

Cubierta dividida opcional para el ángulo de 45° vertical exterior FROV454X4YL. La función Snap-on permite instalar y quitar la cubierta sin necesidad de herramientas. Crea una abertura redondeada de 3/4 (19 mm) para facilitar el acceso para agregar o quitar cables.

Especificaciones
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 8.06
    Overall Length (mm) - 204.7
    Overall Width (In.) - 5.36
    Overall Width (mm) - 136.1
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required —
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificaciones técnicas
  • Referenciafiberrunner-outside-vertical-45-cover-FROV45SC4YL
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descripción Uniclass 2015Cable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniClass Communication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL