Publique sus productos
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL

Traducido por Google,

Se conecta a canales y/o accesorios de 4x4 para crear un giro vertical de 90° hacia abajo desde un tramo horizontal recto. Acepta la cubierta dividida opcional FROVRASC4YL.

      Especificaciones
      • Specifications
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 7.74
        Overall Length (mm) - 196.6
        Overall Width (In.) - 5.5
        Overall Width (mm) - 139.5
        Overall Height (In.) - 7.7
        Overall Height (mm) - 196.6
        Bend Radius (In.) - NA
        Bend Radius (mm) - NA
        UL Listed - Yes
        Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
        Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificaciones técnicas
      • Referenciafiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA4X4YL
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2011-02-07
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalABS
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Descripción Uniclass 2015Cable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
      • Número OmniClass23-37 11 13
      • Título OmniClass Communication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CódigoD50
      • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL