Publique sus productos
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT12X4YL
Panduit

FiberRunner® Vertical Tee - FRVT12X4YL

Traducido por Google,

Se conecta a canales y/o accesorios de 12x4 para crear una caída vertical de 90° desde un tramo horizontal. Puerta batiente incluida. Requiere acoplador para unir FRTR6X4YL o FRIDT6X4YL a la salida vertical. Acepta la cubierta a presión opcional FRHC12YL6 junto con el canal.

    Especificaciones
    • Specifications
      System Dimensions - 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 14.63
      Overall Width (mm) - 371.7
      Overall Height (In.) - 8.38
      Overall Height (mm) - 212.9
      Fitting Type - Vertical Tee
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Part Features - N/A
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiberrunner-vertical-tee-FRVT12X4YL
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL