Publique sus productos
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
    Panduit

    Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly

    Traducido por Google,

    Marco de placa frontal Keystone de 86 mm x 86 mm con dos insertos inclinados de 25 mm x 50 mm, acepta dos módulos Keystone, incluye etiquetas y cubiertas de etiquetas. Blanco


      Especificaciones
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.386
        Overall Width (mm) - 86
        Overall Height (In.) - 3.386
        Overall Height (mm) - 86
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 86mmx86mm
        ETIM Number - EC000007
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Especificaciones técnicas
      • Referenciakeystone-2-Position-45-Degree-Shuttered-Flush-Faceplate-Assembly-KFPL86S2SWH
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-12-07
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)3.39
      • Ancho (pulgadas)3.39
      Información relacionada
      • Material principalABS
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Código ETIMEC000007
      • Nombre ETIMCover frame for domestic switching devices
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
      • Número OmniClass23-19 15 00
      • Título OmniClass Communication Specialties