Publique sus productos
Horizontal Cable Managers, Horizontal Front Only 1RU and 2RU, Front and Rear 2 RU
Panduit

Horizontal Cable Managers, Horizontal Front Only 1RU and 2RU, Front and Rear 2 RU

Traducido por Google,
  • Diseño patentado
  • La construcción de plástico liviano brinda durabilidad y fácil instalación
  • La cubierta frontal removible gira 180° hacia arriba o hacia abajo para permitir el acceso sin quitar la cubierta
  • Las superficies curvas mantienen el radio de curvatura del cable
  • Los orificios de paso permiten el cableado de adelante hacia atrás
  • Los retenedores de cables incorporados mantienen el cable en su lugar para moverlos, agregarlos y cambiarlos con facilidad
  • Montaje en racks y gabinetes EIA de 19"
  • Cubiertas, #12-24 y tornillos de montaje M6 incluidos
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-004
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación