Publique sus productos
NetRunner Vertical Cable Managers, Front and Rear 22 RU and 45 RU, Front Only 22 RU and 45 RU
Panduit

NetRunner Vertical Cable Managers, Front and Rear 22 RU and 45 RU, Front Only 22 RU and 45 RU

Traducido por Google,
  • Las grandes aberturas para los dedos admiten hasta 24 cables de categoría 6
  • Retenedores de cable integrales en el extremo de cada dedo para ayudar a contener los cables dentro de cada unidad de rack
  • Los dedos del radio de curvatura se alinean con los espacios del rack para soportar los cables a medida que hacen la transición a la ruta vertical
  • Las cubiertas con bisagras dobles se pueden abrir 110° hacia la izquierda o hacia la derecha para proporcionar un acceso completo a los cables dentro de la vía vertical
  • Los retenedores de cables a presión se pueden colocar en los dedos para ayudar a retener los cables en el canal durante la instalación y el mantenimiento
  • Los administradores verticales incluyen cubiertas con bisagras, retenedores de cables, soportes de montaje y tornillos #12-24
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-021
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación