Publique sus productos
PatchRunner Vertical Cable Managers, for 96" Racks,  Front Only 6", 8", 10", 12" and 15", Front and Rear 6", 8", 10", 12, 15"
Panduit

PatchRunner Vertical Cable Managers, for 96" Racks, Front Only 6", 8", 10", 12" and 15", Front and Rear 6", 8", 10", 12, 15"

Traducido por Google,
  • La alta densidad minimiza el área requerida para el diseño de la red, liberando valioso espacio en el piso
  • Los dedos de gestión de cables curvos soportan los cables a medida que pasan a la ruta vertical, lo que elimina la necesidad de administradores horizontales
  • Los dedos individuales se pueden quitar sin el uso de una herramienta para el enrutamiento de grandes paquetes de cables
  • Los dedos se alinean con los espacios del rack, lo que simplifica el enrutamiento de cables
  • Los carretes de administración de holgura organizan y administran la holgura de los cables de conexión, lo que permite la estandarización de los cables de conexión
  • Las puertas con bisagras opcionales brindan fácil acceso al camino vertical; comprado por separado del gerente
  • Disponible en versiones de 6,5', 7' y 8'
Todo el color del producto es negro.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-023
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación