Publique sus productos
QuickNet Patch Panels, Angled, 24 Port or 48 Ports, 1RU, Vertical Printed Ports, Angled, 48 Port, 1RU
Panduit

QuickNet Patch Panels, Angled, 24 Port or 48 Ports, 1RU, Vertical Printed Ports, Angled, 48 Port, 1RU

Traducido por Google,
  • Acepte ensamblajes de cable de cobre QuickNet™ y casetes de fibra óptica QuickNet™ serie SFQ MTP* que se colocan y extraen con una sola mano
  • Los paneles de parcheo de alta densidad conservan un valioso espacio en el rack
  • Los paneles de conexión en ángulo facilitan el control adecuado del radio de curvatura y minimizan la necesidad de administradores de cables horizontales
  • Todos los paneles de conexión de metal aceptan casetes blindados, no se requiere un kit de conexión a tierra adicional
  • Números preimpresos encima de cada puerto para una fácil identificación
  • Montaje en racks estándar EIA de 19" o racks de 23" con soportes extensores opcionales
  • Los soportes Zero RU aceptan paneles adaptadores de fibra o casetes preterminados montándolos directamente en el rack o gabinete sin utilizar espacio adicional en el rack
  • El adaptador de panel de conexión opcional (QPPABL) acepta todos los módulos Mini-Com® para aplicaciones UTP, fibra óptica y audio/visual
  • El panel de conexión opcional en blanco (QPPBBL) promueve el flujo de aire y la refrigeración adecuados
  • El kit de cubierta de etiqueta/etiqueta (QPPLC24) proporciona identificación de puerto y panel para paneles de interconexión de 24 puertos
  • Se requiere un kit de puesta a tierra opcional (QNSMRRT) para poner a tierra casetes blindados en paneles de interconexión modulares QuickNet™
  • Los paneles de parcheo modulares totalmente metálicos QuickNet™ aceptan casetes blindados, sin necesidad de un kit de conexión a tierra adicional
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-051
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundarioComposite
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
  • Número OmniClass23-37 25 15
  • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment