Publique sus productos
32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors
Panduit

32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors

Traducido por Google,
RJ45 - HD68 Patch Panel en ángulo y Kit de Patch Panel
  • Se utiliza para la gestión de consolas de equipos de conmutación seleccionados
  • Cada puerto 100% probado eléctricamente
  • El panel de conexión en ángulo está disponible individualmente o equipado con conjuntos de cables
  • Los enchufes hembra de 68 pines en el panel cumplen con el estándar ANSI T 10.1302D SCSI Parallel Interface-3 (SPI-3)
  • Montaje en rack estándar EIA de 19" o racks de 23" con soporte extensor opcional
  • Números preimpresos sobre cada puerto para una fácil identificación
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-052
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación