Publique sus productos
T-45 Power Rated Multi-Channel Raceway Base with Adh. 8ft.
Panduit

T-45 Power Rated Multi-Channel Raceway Base with Adh. 8ft.

Traducido por Google,
Pan-Way® T-45 Surface Raceway es un sistema multicanal diseñado estéticamente para enrutar, proteger y ocultar cableado de datos, voz, video, fibra óptica y alimentación.
  • Clasificación UL y CSA de 600 V; cumple con los estándares UL 5A y CSA C22.2 No. 62.1-03; FT4 clasificado CE - Cumple con LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)

  • La cubierta con bisagras permite un fácil acceso desde cualquier lado

  • El respaldo adhesivo opcional aplicado en fábrica acelera la instalación

  • Se suministra con orificios de montaje preperforados

  • Resistente a la manipulación

  • Termina usando las soluciones de soportes de alimentación o datos con bisagras T-45, caja de compensación o caja de salida de montaje en superficie

Todos los productos AW (Blanco Ártico) y de dos y tres metros solo están disponibles fuera de Norteamérica como artículo estándar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para conocer las cantidades mínimas de pedido, el stock y la disponibilidad de otros colores.
Para ver el color real del producto, consulte la Tabla de colores de la pista de rodadura de la superficie que se encuentra en las guías de selección.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-100
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación