Publique sus productos
Panduit Four-post Rack System - R4PCNWH
Panduit

Panduit Four-post Rack System - R4PCNWH

Traducido por Google,

El sistema de rack de cuatro postes Panduit premium combina la estabilidad de un gabinete con la accesibilidad de un rack abierto para proporcionar al usuario la máxima flexibilidad al diseñar un diseño de red de centro de datos. Los cuatro postes verticales de acero y los rieles de montaje delanteros y traseros ajustables brindan la resistencia y flexibilidad requeridas para trabajar con varios tipos de equipos activos. Acero, 45 RU, 30 pulgadas de profundidad, orificios de montaje de tuercas enjauladas, blanco, 1 pieza + kit de hardware y kit de unión de perforación de pintura.

Especificaciones
  • Rack Type - Four Post
    Number of Posts - NA
    Material - Steel
    Mounting Bolt Method - Cage Nut
    Overall Width (In.) - 23.25
    Overall Width (mm) - 591
    Overall Depth (In.) - 30
    Overall Depth (mm) - 762
    Overall Height (In.) - 84
    Overall Height (mm) - 2134
    Number of Rack Units - 45
    Static Load Capacity (lb) - 2500
    Color - White
    Includes - (16) 3/8-16 x 1" hex bolt, (16) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (25) 12-24 x .5" slotted pan head steel screw, (25) #12-24 cage nuts
    Product Type - Four Post Rack
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 61305634200
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 11.0195
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-R4PCNWH
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)84
  • Ancho (pulgadas)23.25
  • Profundidad (pulgadas)30
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL