Publique sus productos
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV896
Panduit

PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV896

Traducido por Google,

El administrador de cables vertical Panduit® Patchrunner® combina la capacidad de alta densidad y la versatilidad, liberando valioso espacio en el piso, reduciendo los costos generales y estableciendo el estándar para toda la industria de administración de cables. Doble cara, acero, 52RU, negro, 1 pieza + 4 bobinas flojas PRSP7.

Especificaciones
  • Specifications
    Product Type - Dual Sided Manager
    Body Material - Steel
    Orientation - Vertical
    Finger Material - ABS
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Overall Depth (In.) - 16.4
    Overall Depth (mm) - 417
    Maximum Operating Temperature (°C) - NA
    Maximum Operating Temperature (°F) - NA
    Minimum Operating Temperature (°C) - NA
    Minimum Operating Temperature (°F) - NA
    Sub Brand - PatchRunner
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV896
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Distribution
  • Número OmniClass23-19 15 00
  • Título OmniClass Communication Specialties
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL