Publique sus productos
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS

    Traducido por Google,

    Cassette QN SFQ de 12 fibras, seis adaptadores dúplex LC a MTP

      Especificaciones
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Product Type - SFQ Cassette
        Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
        Number of Rack Spaces - NA
        Performance Level - OM3
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaQuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-12-10AS
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-08-15
      • Número de edición1
      • Altura (mm)21
      • Ancho (mm)106
      • Profundidad (mm)128
      Información relacionada
      • Material principalPolicarbonato
      • Material secundarioComposite
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Código UNSPSC4322
      • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
      • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
      • Número OmniClass23-37 25 15
      • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment