Publique sus productos
Wood Veneer

Wood Veneer

Traducido por Google,
Atemporales y hermosos, los paneles de chapa de madera aportan un toque añadido de calidez, elegancia y estilo a cualquier espacio. Y cuando elige PSI, sabe que está haciendo una elección que refleja calidad, artesanía y diseño.
Especificaciones
  • Maximize the aesthetic quality and vision of your next project when you specify wood veneers from the leader in commercial wall panel systems.

    Rich in Beauty + Design

    • Clear-coated and custom stains in a gloss or satin finish
    • 29 natural and timeless veneers are in our standard offering. Most other veneers are available on request
    • Environmentally friendly UV coating adds durability - protecting your investment while maintaining the panel’s beauty
    • Finished wood edge banding for a more natural, solid wood appeal on all panels
    • Flexibility to mix and match with other PSI panels so you can utilize multiple products in a single space
    • Carefully selected veneers in both A and AA architectural grade distinctions
    • Panel to panel joints, corners and edge trims are engineered into the system design for ease of specification, installation and lower cost compared to mill work
Especificaciones técnicas
  • Referenciawood-veneer
  • Familia de productoWall Panel System
  • Grupo de productosWood Veneer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • Número OmniClass23-15 13 19
  • Título OmniClass Wall Panels