Publique sus productos
Plane zerodue
Panto Spa

Plane zerodue

Traducido por Google,
Marco de ventana de madera laminada que consta de 3 o más capas. 58x72mm Sección de carcasa nominal y aprox. Marco abatible de mayor espesor de 74 mm. Equipado con vidrio voladizo interno. Escalonado esmaltado templado básico de 4 mm / escudo térmico de 18/4 mm / doble acristalamiento de 18/4 mm. Herrajes ocultos de color plateado. Alineación de marcos y marcos externos. La alineación con la pared interior se obtiene mediante un sistema de instalación especial.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapass002
  • Familia de productowindow frame
  • Grupo de productosLaminated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)80
Links
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26