Publique sus productos
Parex Standard WaterMaster EIFS, Metal Stud or CMU
Parex USA

Parex Standard WaterMaster EIFS, Metal Stud or CMU

Traducido por Google,
Standard WaterMaster es nuestro sistema EIF de drenaje premium. Al igual que EIFS estándar, este sistema también ofrece el nivel básico de beneficios disponibles en EIFS; eficiencia energética, peso ligero, diseño versátil e instalación económica. Al igual que WaterMaster LCR estándar, este sistema proporciona una barrera resistente al agua y un medio de drenaje. Este sistema es superior porque la barrera resistente al agua se aplica con líquido, lo que significa menos posibilidades de rasgaduras y rasgaduras. Esta barrera resistente al agua de aplicación líquida también actúa como una barrera de aire que permite que los sistemas de control de clima funcionen de manera más eficiente. El medio de drenaje se logra a través de cintas verticales de adhesivo que brindan un plano de drenaje más grande para la humedad incidental.

HAGA CLIC PARA INFORMACIÓN LEED

1"=R-3.8, 2"=R-7.6, 3"=R-11.4, 4"=R=-15.2
Especificaciones técnicas
  • Referenciaparex-watermaster-eifs
  • Familia de productoWall Cladding Sheets
  • Grupo de productosExterior Insulation and Finish Systems (EIFS)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento