Camilla de cuna pediátrica Pedigo Products 500-SPEC.
Cuna pediátrica
La camilla de cuna pediátrica 500 de Pedigo, con todas sus funciones, representa el estándar de excelencia en cunas hospitalarias. El diseño estéticamente agradable lo hace perfecto para cualquier instalación.
Ruedas
Como camilla de transporte pediátrica, la 500 rueda fácilmente sobre ruedas de gran tamaño de 5″. Dos de las cuatro ruedas se bloquean para asegurar la camilla, mientras que una tercera rueda de dirección puede activarse para aumentar el control y la maniobrabilidad.
Accesibilidad total
Las exclusivas esquinas redondeadas reducen el tamaño total del 500, pero proporcionan la misma cantidad de área útil en el
Colchón de 26½” x 55¾”.
El sistema de apoyo de dos postes proporciona un 97% de acceso al paciente por parte del equipo médico.
Carriles laterales
Los rieles laterales tienen un espacio entre barras de dos pulgadas y un acabado epóxico especial que es más cálido al tacto que el cromo.
Una verdadera cuna con una sola mano
Para una contención completa del niño, simplemente levante los rieles laterales contrapesados para encerrar la cuna. Debido a que los rieles están contrabalanceados, no habrá una caída repentina cuando se suelten, lo que evita lesiones al niño o al proveedor.
El mango de liberación de doble acción es a prueba de niños y fácil de operar, incluso con un niño en un brazo.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |