Camilla Pedigo Products 750-SPEC con poste IV especial de 4".
La camilla de la serie 7500 de Pedigo permite la transferencia de pacientes de manera fácil y cómoda con una capacidad de carga de hasta 750 libras. Las capacidades superiores de estabilidad, movilidad y frenado hacen que el 7500 sea versátil para todas las necesidades de su departamento, como quirófano, urgencias, PACU, transporte de pacientes, radiología o laboratorio de cateterismo.
750 libras capacidad de peso
Dirección instantánea en las 6 ruedas (IS6)
Rieles laterales: longitud total, liberación doble
Tiradores integrados para empujar/tirar
Diseño de columna central con rodamientos de bolas de precisión
Soporte para tanque de O2 de liberación rápida (patente de EE. UU. 7,865,984 B2)
Cilindro de asistencia neumática doble Trendelenburg positivo/negativo
Fowler de asistencia neumática (600 N 135# force)
Bloqueo de nivel mecánico
Pedales de freno y dirección activados
Pedales hidráulicos dobles de montaje lateral
Receptáculos de poste IV de cuatro esquinas
Cuatro posiciones de la correa de sujeción
Parachoques perimetral completo de PVC
Ruedas de fácil movilidad de 8"
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |