Pedigo Products P-1069-SS Soporte para instrumentos de Mayo.
Características/Especificaciones
• Bandeja extraíble grande de acero inoxidable de 16-¼” x 21-¼” para facilitar la limpieza
• Práctico bloqueo accionado por pedal que ajusta la altura de 36” a 62”
• Cuatro ruedas giratorias dobles de 2" para mayor movilidad
• Toda la construcción de acero inoxidable soldado
• 50 libras. capacidad de peso (distribuida uniformemente)
operado con el pie
Base diseñada para moverse debajo de equipos de baja altura con la máxima estabilidad
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |