Pedigo Products SG-82-SS Mesa de preparación con estante inferior.
SG-82-SS: 20″Ancho x 16″Profundidad x 34″Alto
Características/Especificaciones
• La construcción Steril-Gard de acero inoxidable elimina las subsuperficies completas donde se pueden acumular sustancias no deseadas
• Ruedas de goma de 3" con cojinetes de bolas dobles para una movilidad silenciosa
• Canales de refuerzo insonorizados para un uso silencioso
• Fácil de limpiar
• Liviano pero fuerte
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |