Publique sus productos
ACC-CCP Cathedral Ceiling Adaptor for Projectors and Flat Panel Displays

ACC-CCP Cathedral Ceiling Adaptor for Projectors and Flat Panel Displays

Traducido por Google,

El adaptador para techo estilo catedral se puede utilizar con columnas de extensión NPT de 1,5"-11,5" (solo modelos EXT y AEC) para montar y sostener de forma segura un proyector o una pantalla plana desde un techo inclinado. Este adaptador ofrece un ajuste de +95°/-5° e incluye una ranura de seguridad para resistencia al robo. El ACC-CCP es una solución segura y de perfil bajo para sostener casi cualquier proyector o pantalla en una aplicación de techo inclinado.

Características

  • +95°/-5° de ajuste
  • Compatible con columnas de extensión de 1,5"-11,5 NPT (38 mm)
  • Se puede montar directamente sobre montantes de madera o hormigón.
  • Incluye una ranura de seguridad para resistencia al robo.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; -5/+95
    • Product Dimensions; 6.00 x 6.00 x 4.80" (152 x 152 x 123mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.3lb (0.9kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029311287

    Variant ID: 29193659023475

    Variant SKU: ACC-CCP

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc-ccp
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica