Publique sus productos
SS575K SmartMount® Universal Kiosk Stand for 32" to 75" Displays

SS575K SmartMount® Universal Kiosk Stand for 32" to 75" Displays

Traducido por Google,

El elegante diseño y la robusta construcción del soporte universal para quioscos SmartMount® lo hacen perfecto para diversas aplicaciones en las que la estética y la seguridad son fundamentales. Cuando se combina con pantallas planas de entre 32" y 75", se convierte en una plataforma multimedia integral perfecta para prácticamente cualquier lugar público. Se proporciona espacio debajo del soporte de la pantalla para alojar un reproductor multimedia y un protector contra sobretensiones, mientras que el sistema de gestión de cables interno organiza y oculta los cables, lo que ofrece una solución completa ideal para cualquier aplicación.

Características

  • Almacenamiento seguro del reproductor multimedia debajo de la pantalla con acceso sencillo al dispositivo sin tener que quitar la pantalla
  • Los cables pueden entrar y salir por cualquier lado en cualquier lugar a lo largo de la columna y se mantienen en su lugar con una cubierta de polímero de alta tecnología.
  • El acabado con pintura en polvo negra texturizada ayuda a ocultar las huellas dactilares y el polvo.
  • Capaz de inclinación de +90° para quioscos y aplicaciones interactivas
  • El adaptador de pantalla universal se adapta a patrones de montaje de 200 x 200 mm a 600 x 400 mm y permite el montaje en orientación horizontal o vertical.
  • Accesorio con ruedas opcional disponible: ACC979
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360°
    • Tilt; 0° / 90°
    • Increlock Increments; 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90
    • Product Dimensions (W x H x D); 35.00" X 46.12" X 29.00" (889 X 1172 X 737mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 65.4lb (30.59kg)
    • Ship Dimensions; 38.25" x 7" x 47.75" (971.6 x 177.8 x 1,212.9mm)
    • UPC Code; 735029305361

    Variant ID: 29193757294707

    Variant SKU: SS575K

    Type: Stand

Especificaciones técnicas
  • Referenciass575k
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica