Publique sus productos
ACC-GS1E SmartMount® Tempered Glass Shelf for SR555E or SR575E Video Conferencing Carts

ACC-GS1E SmartMount® Tempered Glass Shelf for SR555E or SR575E Video Conferencing Carts

Traducido por Google,

El estante de vidrio templado SmartMount® está diseñado para colocarse en los carros de videoconferencia SmartMount SR555E o SR575E. El estante ofrece una superficie segura, elegante y contemporánea para diversos equipos audiovisuales, lo que crea una experiencia de visualización perfecta.

Características

  • Carros de videoconferencia SR555E y SR575E
  • Ajuste de altura vertical
  • Se conecta directamente a los orificios de montaje provistos en el SmartMount
  • Acabado con pintura en polvo negra texturizada resistente a rayones
  • Construcción de acero laminado en frío de gran calibre con tapa de vidrio.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb (4.55kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 20.00 X 4.78 X 17.37" (508 X 121.41 X 441.19mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.4lb (6.36kg)
    • Ship Dimensions; 20.5 x 8.63 x 24.25" (520.7 x 219.20 x 615.95mm)
    • UPC Code; 735029305330

    Variant ID: 29193663610995

    Variant SKU: ACC-GS1E

    Type: Cart / Stand Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc-gs1e
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica