Publique sus productos
STS680SmartMount®  Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant
STS680SmartMount®  Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant

    STS680SmartMount® Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant

    Traducido por Google,

    El soporte de pared universal de tijera SmartMount® (STS680) de Peerless-AV es la solución ideal para aplicaciones UC/VC e instalaciones empotradas en pared. Diseñado para mayor comodidad, facilita el acceso a los componentes almacenados detrás de la pantalla. Los adaptadores extensibles del soporte permiten separar la pantalla hasta 325 mm (12,8") de la pared y fijarla firmemente una vez finalizada la instalación o el mantenimiento. Gracias a su función Hook-and-Hang™, la instalación es rápida y sencilla, mientras que el diseño de acceso abierto ofrece la máxima flexibilidad en el espacio de la pared para tomas de corriente y cajas empotradas. La nivelación posterior a la instalación y el ajuste lateral garantizan una alineación perfecta de la pantalla en cualquier entorno corporativo, de señalización digital o de hostelería.

    Características del producto

    • Compatible con los soportes Crestron® Flex UC con accesorio ACC-STSCF1
    • Compatible con SurgeX® DisplayPak+ con accesorio ACC-STSPDU
    • Cumple con la normativa ADA cuando se utiliza con pantallas de 2,2" (56 mm) de grosor o menos
    • La extensión de pantalla de 1,8" a 12,8" (46-325 mm) permite realizar tareas de mantenimiento posteriores a la instalación y almacenar componentes detrás de la pantalla.
    • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de 200 x 100 a 1000 x 400 mm (1000 x 600 mm con extensores atornillables incluidos)
    • La función opcional IncreLok™ ofrece ángulos de inclinación fijos de 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10°, 12,5° y 15°
    • ±1/2" (12 mm) de nivelación posterior a la instalación
    • Ajuste de plomada de 2° para mantener las pantallas niveladas en paredes irregulares
    • Accesorio opcional: El soporte universal para componentes AV (ACC-UCM3) permite instalar, configurar y cablear componentes fuera del sitio, y se conecta rápidamente al soporte, lo que reduce el tiempo de instalación en el sitio.
    Especificaciones
    • Technical Information

      Device Supported Display

      Maximum Load Capacity 250 lb

      Minimum Screen Size Supported 49"

      Maximum Screen Size Supported 120"

      Minimum Adjustable Depth 1.80"

      Maximum Adjustable Depth 12.80"

      Features

      • Extendable
      • Lockable
      • Hook-and-Hang Design
      • Easy to Install
      • Flexible
      • Adjustable
      • Horizontal Adjustment
      • Vertical Adjustment
      • Increlock
      • Spring Lock
      • Plumb Adjustment

      Mount PatternUniversalMount ProfileRecessedMinimum Tilt Angle0°Maximum Tilt Angle15°Mount Function

      • Wall Mount
      • Tilt

      Mount SurfaceWallDurability

      • Scratch Resistant
      • Tamper Resistant

      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Black

      Finishing Fused Epoxy

      VESA Mount Compatible Yes

      Mounting Pattern

      • 200 x 100
      • 1000 x 400
      • 1000 x 600

      Form Factor Wall Mountable

      Height 28.30" Width40.20" Depth12.80" Weight (Approximate) 30.10 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Wall Mount
      • Wall and Display Installation Hardware
      • Installation Instructions

      Application/Usage

      • Corporate
      • Digital Signage
      • Hospitality

      Assembly Required Yes

      TAA Compliant Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty Lifetime

      SKU: STS680

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmartmount-sts680-wall-mount-for-display
    • Familia de productoMounting Solutions
    • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
    • Día de publicación2026-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica