Publique sus productos
ACC-MB3500 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

ACC-MB3500 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

Traducido por Google,

El soporte para menús de restaurantes de comida rápida de Peerless-AV está diseñado para crear una superficie de montaje uniforme mediante la conexión de placas de pared. Ahora, con placas de pared individuales disponibles, los instaladores pueden ampliar su superficie de montaje para obtener compatibilidad con pantallas más grandes. Elija entre las opciones de placas de pared de 8" a 38,75" para lograr el ancho de montaje necesario.

Características

  • Las placas de pared de conexión proporcionan una superficie de montaje continua
  • La placa de pared abierta reduce la interferencia de la pared
  • Combínalo con soportes para tableros de menú para aumentar la compatibilidad.
  • Compatible con DS-MBZ642L, DS-MBZ647L, DS-MBZ647P
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 48"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 35 x 14.5 x .75" (889 x 368 x 19mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.1lb (2.76kg)
    • Ship Dimensions; 16.38 x 1.75 x 44.62" (416.1 x 44.5 x 1,133.3mm)
    • UPC Code; 735029307273

    Variant ID: 29193668132979

    Variant SKU: ACC-MB3500

    Type: Menu Board Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc-mb3500
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica