Publique sus productos
HPF650 Pull-Out Pivot Wall Mount for 43" to 55" TVs

HPF650 Pull-Out Pivot Wall Mount for 43" to 55" TVs

Traducido por Google,

El HPF650 combina las mejores características de nuestro FPS-1000 en un diseño contemporáneo y liviano, lo que lo hace esencial para aplicaciones en la pared o empotradas/en muebles. Con un giro incorporado de 30°, el HPF650 garantiza que sus invitados siempre podrán encontrar el ángulo de visión perfecto. Este soporte es compatible con VESA® y se adapta a prácticamente cualquier televisor de hasta 60 libras. Equipado con funcionalidad, máxima estética, instalación versátil y opciones infinitas de compatibilidad con televisores, el HPF650 es la solución ideal para cualquier aplicación residencial o de hotelería.

Características

  • La placa adaptadora en forma de I ayuda a evitar el bloqueo de las conexiones en la parte posterior del televisor
  • El diseño contemporáneo y liviano se adapta perfectamente a la decoración de cualquier habitación.
  • Extendido o retraído, el televisor permanece centrado en el soporte.
  • Ajuste la tensión de cierre para que se adapte a sus preferencias de instalación con la función de tensión de pestillo ajustable
  • El soporte universal admite patrones de montaje VESA® de 200 x 200 a 400 x 400 mm
  • Se puede montar al ras para aplicaciones en muebles cuando se usa junto con el accesorio de soporte para muebles, ACC-HPF650, para lograr un acabado impecable.
  • Diseñado tanto para montantes de madera como de metal de 16" o montantes individuales
  • El giro incorporado de hasta ±30° proporciona ángulos de visión ajustables
  • El pivote de fácil extracción proporciona un acceso rápido para mantenimiento
  • Con solo girar un tornillo, el mecanismo de cierre ajustable le permite controlar la tensión necesaria para cerrar el soporte contra la pared.
  • Se puede montar en dos montantes de 16" o en un solo montante
  • Los tornillos de seguridad evitan la manipulación y el robo.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 43" to 55"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 400 x 400
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.12" - 10.95" (54 - 278mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +30/-30
    • Product Dimensions; 20.65" x 10.25" x 2.32" x 10.95" (524 x 260 x 54 - 278mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 24.50" x 9.75" x 4.25" (622 x 248 x 108mm)
    • Package Ship Weight; 14.81lb (6.72kg)
    • UPC Code; 735029298052
    • Package Contents; Wall Mount, Universal Adaptor and Mounting Hardware

    Variant ID: 29193730293875

    Variant SKU: HPF650

    Type: Rack

Especificaciones técnicas
  • Referenciahpf650
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica