Publique sus productos
ACC-MBF Menu Board Mount Ceiling Attachment Accessory for Converting Wall Mounts to Ceiling

ACC-MBF Menu Board Mount Ceiling Attachment Accessory for Converting Wall Mounts to Ceiling

Traducido por Google,

En consonancia con nuestro objetivo de facilitar el proceso de instalación y planificación para los instaladores actuales, Peerless-AV ha desarrollado el soporte accesorio para montaje en el techo de la pizarra de menú ACC-MBF. Este soporte se utiliza junto con los modelos de montaje en pared para pizarra de menú DS-MBX, DS-MBY y DS-MBZ de Peerless-AV. Cuando circunstancias imprevistas impiden el montaje en la pared existente, el ACC-MBF convierte rápidamente el soporte de pared en un soporte de techo, lo que ofrece la flexibilidad necesaria para superar cualquier obstáculo de instalación.

Características

  • Se puede utilizar para configuraciones 2x1 o 3x1 (se necesita ACC-MBF adicional para 3x1)
  • Convierte los soportes de pared DS-MBX/Y/Z existentes en soportes de techo
  • La fijación a la columna y al techo se vende por separado
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 48"
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 46.0 X 14.5 X 4.25" (1164 X 368 X 108mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 29lb (13.1kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 6 x 47" (457.2 x 152.4 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029303947

    Variant ID: 29193668264051

    Variant SKU: ACC-MBF

    Type: Menu Board Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc-mbf
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica