Publique sus productos
Peerless-AV®ACC-UCM3 Mounting Plate for Media Player - Black - TAA Compliant
Peerless-AV®ACC-UCM3 Mounting Plate for Media Player - Black - TAA Compliant

    Peerless-AV®ACC-UCM3 Mounting Plate for Media Player - Black - TAA Compliant

    Traducido por Google,

    El soporte universal para componentes AV de Peerless-AV es una solución flexible y compacta para alojar reproductores multimedia y otros componentes AV detrás de la pantalla. Diseñado exclusivamente para el soporte de pared STS680, este accesorio puede colocarse en cualquier punto de la placa de pared (en el interior izquierdo o derecho, centrado o en el exterior izquierdo o derecho) para una máxima versatilidad de instalación. El diseño Hook-and-Hang™ permite a los integradores premontar y fijar los componentes fuera de la instalación y luego enviar el conjunto a la obra para una instalación rápida y optimizada.

    Características del producto

    • Incluye (1) placa de componente universal
    • Admite componentes AV de hasta 10 lb (4,5 kg)
    • Incluye (8) almohadillas adhesivas de doble bloqueo para posicionar el dispositivo en el soporte del componente
    • Incluye (6) bridas de velcro para asegurar el dispositivo al soporte del componente.
    • Incluye hardware para conectarlo fácilmente al soporte de pared de tijera ultradelgado universal SmartMount® de Peerless-AV® (STS680)
    Especificaciones
    • Product Information:

      Device Supported

      • Media Player
      • A/V Equipment

      Maximum Load Capacity10 lb

      Features:

      • Storage Space
      • Hook-and-Hang Design
      • Flexible
      • Space Saving Design

        Physical Characteristics:

        Color Family Black

        Product Color Black

        Finishing Powder Coated

        VESA Mount Compatible Yes

        Mounting Pattern

        • 75 x 75
        • 100 x 100
        • 200 x 100
        • 200 x 200

          Height 18.81"

          Width 6.89"

          Depth1.10"

          Weight (Approximate)1.75 lbs

          Miscellaneous:

          Package Contents

          • Component Mount
          • 6x Hook and Loop Ties
          • 8x Adhesive Dual Lock Pads
          • 2x Mounting Screws
          • 2x Joining Brackets

          Compatibility

          SmartMount

          • STS680: Universal Ultra-Slim Scissor Wall Mount for 49" to 120"+ Displays
          • STS680-1UCM3: Universal Ultra-Slim Scissor Wall Mount + (1) ACC-UCM3 Component Mount
          • STS680-2UCM3: Universal Ultra-Slim Scissor Wall Mount + (2) ACC-UCM3 Component Mounts

          Assembly Required Yes

          TAA Compliant Yes

          Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

          Limited Warranty 5 Year

          SKU:ACC-UCM3

        Especificaciones técnicas
        • Referenciaacc-ucm3-mounting-plate-for-media-player-av-equipment
        • Familia de productoMounting Solutions
        • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2026-01-09
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

        Disponibilidad en regiones

        Europa Norteamérica