Publique sus productos
ACC-V1500X Accessory Adaptor Rails for VESA® 1000, 1200 or 1500mm Wide Mounting Patterns

ACC-V1500X Accessory Adaptor Rails for VESA® 1000, 1200 or 1500mm Wide Mounting Patterns

Traducido por Google,

Aumente la compatibilidad de sus soportes con el ACC-V1500X de Peerless-AV®. Este extensor de riel adaptador se puede utilizar con pantallas con patrones de montaje de 1000, 1200 o 1500 mm de ancho. Este extensor de adaptador es compatible con SF680(P), ST680(P), SR598, SR860, SR898 y DS-VW795-QR.

Características

  • Solución de riel adaptador para pantallas con patrones de montaje de 1000, 1200 o 1500 mm de ancho
  • Se fija a los soportes con patrones de montaje de 400 mm o 500 mm de ancho.
  • Permite montar la pantalla en posición vertical u horizontal.
  • El hardware de seguridad evita la manipulación y el robo
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 60.74" x 1.50" x 1.00" (1543 x 38 x 25mm)
    • Product Weight; 22.8lb (10.3kg)
    • Load Capacity; 225lb (102.1kg)* *Be careful not to exceed the max load of the mount
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 64.50" x 3.00" x 3.00" (1638 x 76 x 76mm)
    • Package Ship Weight; 23.8lb (10.8kg)
    • Package UPC Code; 735029346593
    • Package Contents; Adaptor Rails and Mounting Hardware

    Variant ID: 39706818379907

    Variant SKU: ACC-V1500X

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc-v1500x
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica