Publique sus productos
ACC-V900X Accessory Adaptor Rails for VESA® 600, 800, and 900mm Wide Mounting Patterns

ACC-V900X Accessory Adaptor Rails for VESA® 600, 800, and 900mm Wide Mounting Patterns

Traducido por Google,

Aumente la compatibilidad de sus soportes con el ACC-V900X de Peerless-AV®. Esta solución de riel adaptador de bajo costo para pantallas con patrones de montaje VESA® de 600, 800 o 900 mm de ancho permite montar la pantalla en orientación horizontal o vertical al reducir el ancho del patrón de orificios de montaje a 400 o 500 mm.

Características

  • El hardware de seguridad evita la manipulación y el robo
  • Permite montar la pantalla en posición vertical u horizontal.
  • Se fija a los soportes con patrones de montaje de 400 o 500 mm de ancho.
  • Solución de riel adaptador para pantallas con patrones de montaje de 600, 800 y 900 mm de ancho
Especificaciones
  • Product Specs

    • VESA Pattern; Up to 900mm
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 900mm (35.43")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 37 x 1 x 2" (948 x 25 x 51mm)
    • Screen Range; 46'' to 98''

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.5lb (6.6kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.25 x 43" (108.0 x 108.0 x 1,092.2mm)
    • UPC Code; 735029301868

    Variant ID: 29193672884339

    Variant SKU: ACC-V900X

    Type: Mount Adapter Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc-v900x
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica