Publique sus productos
HPF665 ACC166 Set Top Box Holder for

HPF665 ACC166 Set Top Box Holder for

Traducido por Google,

El ACC166 tiene puntos de montaje dedicados para el decodificador LG Pro:Centric Smart Ultra HD (STB-5500) y el bloque de alimentación*, lo que lo convierte en el accesorio perfecto para mantener su decodificador montado y oculto detrás del televisor. Este soporte para decodificador fue diseñado para funcionar específicamente con el soporte de pared oscilante universal Peerless-AV® (HPF665). El diseño versátil del accesorio se puede montar encima o debajo del brazo de pared del HPF665.

*El ACC166 puede adaptarse a otros modelos de decodificadores; verifique la compatibilidad comunicándose con el servicio de atención al cliente de Peerless-AV®

Características

  • Proporciona puntos de montaje dedicados para el decodificador LG Pro:Centric Smart Ultra HD (STB-5500) y el bloque de alimentación (el ACC166 puede adaptarse a otros modelos de decodificadores; verifique la compatibilidad comunicándose con el servicio de atención al cliente de Peerless-AV®)
  • Admite componentes AV de hasta 3 lb (1,36 kg)
  • Incluye bridas para cables y accesorios de fijación STB-5500
  • Capaz de montarse encima o debajo del brazo de pared HPF665
  • El diseño de perfil bajo crea una apariencia estéticamente atractiva.
  • El diseño ranurado permite un posicionamiento flexible de los cables.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 14.00" x 9.70" x 1.31" (356 x 246 x 33mm)
    • Product Weight; 2.50lb (1.13kg)
    • Load Capacity; 3lb (1.36kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 15.40" x 11.40" x 4.63" (391 x 290 x 118mm)
    • Package Ship Weight; 5lb (2.26kg)
    • Package UPC Code; 735029339908
    • Package Contents; Mount, Cable Ties, and Hardware

    Variant ID: 34322255544451

    Variant SKU: ACC166

    Type: Display Mount Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc166
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica