Publique sus productos
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
    Legrand-AV

    Chief Impact™ Floor Standing Kiosk

    Traducido por Google,

    El quiosco de pie Chief Impact™ es una carcasa autónoma e independiente que convierte una pantalla plana comercial en un quiosco permanente de cara al público sin necesidad de una estructura de pared o techo. El gabinete con estructura de acero envuelve la pantalla por todos los lados, y su marco exterior de profundidad ajustable está diseñado para adaptarse a diferentes profundidades de pantalla, de modo que el mismo chasis del quiosco se puede reutilizar a medida que cambian los modelos de pantalla con el tiempo. Las bisagras reversibles permiten que la puerta del marco se abra desde cualquier lado para facilitar el acceso de mantenimiento, y dado que la pantalla permanece unida al marco mientras la puerta está abierta, los técnicos pueden realizar el mantenimiento del cableado y los componentes sin desmontar ni volver a montar la pantalla.

    En su interior, los paneles de almacenamiento extraíbles sin herramientas permiten a los instaladores organizar y asegurar un reproductor multimedia, un PC o un extensor de señal. La refrigeración pasiva integrada mantiene los componentes electrónicos a temperaturas de funcionamiento seguras sin necesidad de un ventilador. El armario incluye orificios internos para cajas de conexiones eléctricas y de baja tensión, además de aproximadamente 2U de espacio para rack interno, junto con orificios externos para el cableado, lo que permite dirigir la alimentación y los datos de forma ordenada hasta la base. Un mecanismo de cierre con llave protege el armario contra manipulaciones, algo fundamental en los entornos de planta abierta para los que está diseñado este quiosco.

    La interfaz de montaje dentro del marco admite patrones VESA desde 200 x 200 mm hasta 600 x 600 mm, según el modelo de quiosco y el tamaño de pantalla seleccionados. Los quioscos están disponibles en orientación horizontal y vertical para adaptarse al contenido que se muestra. Las opciones de acabado incluyen gabinetes en blanco y negro, y se ofrece una cubierta de vidrio protectora opcional para instalaciones en áreas públicas de alto tránsito o riesgo. La línea cuenta con la certificación UL y algunos modelos cumplen con la normativa TAA, lo que los hace aptos para proyectos financiados por el gobierno de EE. UU.

    Debido a que el quiosco Impact Floor se sostiene de forma independiente en espacios abiertos, se suele especificar para señalización digital y orientación en tiendas minoristas, vestíbulos corporativos, centros de transporte, establecimientos hoteleros e instalaciones educativas; en cualquier lugar donde se necesite colocar una pantalla alejada de una pared, en el centro de una habitación o en una entrada, sin dejar de estar completamente cerrada y ser resistente al vandalismo.

    Especificaciones
    • Supports typical display sizes of approximately 40–75 in (1016–1905 mm) with a published hardware weight capacity of up to 175 lb (79.4 kg) depending on model. VESA mounting pattern range is 200 x 200 mm to 600 x 600 mm. Enclosure is UL Listed; select SKUs are TAA compliant. Available in landscape or portrait orientation and in black or white finishes, with an optional protective glass panel.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaimpact-floor-kiosks
    • Familia de productoImpact Series Kiosks
    • Grupo de productosFloor Kiosks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales